Powrót do aktualności

Nowe miniaturowe złącza do PCB

01.08.2016

Nowe miniaturowe złącza do PCB

Phoenix Contact uzupełnił rodzinę złącz PTSM, dedykowanych do aplikacji oświetlenia LED. Nowe wtyki PTSM 0,5/.. PL posiadają zatrzaski po obu stronach złącza, zapewniające pewne połączenie z częścią przeciwną, nawet w przypadku niespodziewanych szarpnięć przewodów lub wibracji.

Mogą być używane w połączeniu z gniazdami montowanymi na PCB lub przeciwnymi gniazdami zamocowanymi na przewodach, tworząc dzięki temu połączenie kabel-kabel.

Dostępne są w rastrze 2,5mm. Zaprojektowano je do pracy przy prądach do 6A i napięciach do 320V. Dzięki szybkiemu przyłączu typu Push-in, można wygodnie mocować je na przewodach o przekrojach od 0.14 mm² do 0.75 mm².

Dzięki miniaturowemu rozmiarowi, cała seria złącz PTSM idealnie sprawdza się w nowoczesnych rozwiązaniach oświetlenia LED. Zakres produktów obejmuje terminale przyłączeniowe, połączenia wtykowe, połączenia płytka-płytka oraz kabel-kabel. Dostępne są w kolorze białym oraz czarnym, dzięki czemu można je wygodnie dostosować do opracowywanej aplikacji.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij