Złącza serii SDC 2,5 oraz SDDC 1,5 spełniają wymagania norm odnośnie użytku w elektrycznych urządzeniach do użytku domowego, wg norm EN 60335-1.
Ich obudowa oraz element ryglujący wykonany jest z poliamidu o klasie palności V0, natomiast przycisk push-in zwalniający przewód z poliestru, również w tej samej klasie palności.
Złącza przechodzą pozytywnie również testy palności wg normy EN 60695-2:
Poszerza to zakres możliwych bezproblemowych zastosowań złącz z przyłączem do PCB w technologii SKEDD. Możliwość odpięcia całej wiązki doprowadzanych przewodów od płytki może być znaczącym ułatwieniem ewentualnego serwisowania urządzeń, przy zachowaniu oszczędności samego połączenia jaki procesu produkcyjnego (niewymagane wlutowywanie dodatkowego gniazda).
"$pageName" na