Powrót do aktualności

Ochrona magistral komunikacyjnych

05.07.2017

Ochrona magistral komunikacyjnych

Wszechobecność INTERNETU i rozwój komunikacji ETHERNET czy PROFINET w warunkach przemysłowych może wymagać dodatkowych środków ochrony aby zapewnić bezpieczne działanie systemów. Już nie tylko ochrona obwodów zasilania,ale też linii komunikacyjnych staje się istotnym tematem, zwłaszcza tam, gdzie koszty braku dyspozycyjności systemów czy maszyn są bardzo duże.

DT-LAN- CAT. 6+ to przemysłowy adapter do ochrony przed przepięciami instalacji Ethernet  wg klasy EA (CAT.6A), jak i do Gigabit-Ethernet (do 10 Gb/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Rosnąca ilość obwodów komunikacji PROFINET w aplikacjach przemysłowych to tez obszar jego zastosowania.

Układ elektryczny zawiera ochronę wszystkich ośmiu dróg. Ogranicznik może być też stosowany do aplikacji Power over Ethernet (PoE+) „Mode A” i „Mode B”. Może być również stosowany w energetyce dla ochrony transmisji zgodnych ze standardem IEC 61850.

Adapter przyłączany jest wtykami  RJ45. Przy montażu mechanicznym na szynie DIN / TH następuje elektryczne połączenie z obwodem PE. Możliwe jest także użycie tam, gdzie brak szyn nośnych dzięki wkładce z przewodem do przyłączenia adaptera do lokalnej szyny PE.

Przed wszelkimi kontrolami izolacji należy odłączać wtyki komunikacyjne, w przeciwnym przypadku pomiary będą niewłaściwe a ogranicznik może ulec zniszczeniu.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410