Phoenix Contact oferuje teraz również gniazda EO o różnych geometriach połączeń.
Z ponad 150 wersjami, są one przeznaczone do stosowania w dowolnym miejscu na świecie w szafie sterowniczej lub przy produkcji systemów. Dodatkowe funkcje, takie jak wyświetlacz LED, przełączniki, bezpieczniki lub wyłączniki, automatyczne zwiększają zakres możliwych zastosowań.
Gniazda są dostępne w kolorze szarym i zielonym oraz z opcjonalnym złączem Push-In lub śrubowym. Ponadto wersje z podwójnymi rowkami, są również dostępne do użycia, gdy potrzeba zaoszczędzić miejsce. Opcje montażu bezpośredniego i na szynie DIN, które pozwalają na elastyczność podczas instalowania gniazdek na interfejsie serwisowym, zapewniają dodatkową korzyść. Przesłona zapewnia zintegrowane bezpieczeństwo przy dotyku.
"$pageName" na