Powrót do aktualności

Wydajny sterownik PLC ze zintegrowanym portem Ethernet i modułem dla operacji zmienno-przecinkowych

06.03.2014

Wydajny  sterownik PLC ze zintegrowanym portem Ethernet i modułem dla operacji zmienno-przecinkowych

Jako rezultat integracji obsługi operacji zmienno-przecinkowych w sterowniku swobodnie programowalnym firma Phoenix Contact wprowadziła na rynek model ILC 190 ETH 2TX, który jest szczególnie polecany do instalacji szybkiego sterowania.

Urządzenie może być stosowane z powodzeniem w dużych aplikacjach dzięki 1 MB pamięci na program. Sterownik wyróżnia się zintegrowanym interfejsem z dwoma portami Ethernet, oraz możliwością obsługi wielu protokołów komunikacyjnych używanych w środowisku IT. Są to takie protokoły jak HTTP , FTP, SMTP, SNTP, OPC, ODP, SNMP, SQL, oraz wiele innych. Są to protokoły bezpośrednio wbudowane w urządzenie lub protokoły które mogą być zainstalowane z  bibliotek w środowisku programowania PC Worx

Phoenix Contact oferuje bezpłatnie narzędzie PC Worx Express, które umożliwia użytkownikom programowanie sterowników.

Sterownik ILC 190 ETH 2TX jest uzupełnieniem bogatej serii mini-sterowników
ILC 1xx


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij