FL Mguard RS4000 TX/TX-P – nowy router bezpieczeństwa firmy Phoenix Contact - oferuje rozszerzony zakres temperatur oraz zatwierdzone certyfikaty ATEX i IECEx. Ponadto, począwszy od oprogramowania (firmware) 8.5, mamy domyślnie aktywowanych kilka nowych funkcji bezpieczeństwa.
Należą do nich funkcje inspekcji „Deep Package Inspection” dla OPC Classic i Modbus / TCP - umożliwiające ochronę odpowiedniej komunikacji, a dodatkowo funkcje redundancji firewalla działają teraz z VPN. Dodatkowo aktywowana jest licencja 250 tuneli VPN, umożliwiająca jednoczesną komunikację z maksymalnie 250 równorzędnymi osobami, a także CIFS Integrity Monitoring, aby chronić systemy przed złośliwym oprogramowaniem.
Dlatego nie ma potrzeby zamawiania indywidualnych licencji (certyfikatów) mGuard dla ochrony sieci przemysłowych. Router bezpieczeństwa można włączyć do koncepcji „Defense-in-Depth” (ochrony w głąb) zgodnie z Normami ISA-99 i IEC 62443. Mguard RS4000 niezawodnie chroni teraz zarówno małe, jak i duże sieci produkcyjne.
"$pageName" na