Przemysłowe oznaczanie za pomocą systemów laserowych jest wykorzystywane w coraz większej ilości aplikacji, a jego zalety są oczywiste. Możliwość opisywania na różnych materiałach, szybki czas realizacji zadania, brak materiałów eksploatacyjnych takich jak: tusz, taśma barwiąca itp i przede wszystkim bardzo wysoka jakość i trwałość.
Mając na uwadze zalety płynące z opisywania laserowego, Phoenix Contact wprowadził na rynek znakowarkę laserową Topmark Laser. Z ewidentnych korzyści jakie daje nam opisywanie laserowe, Topmark Laser dodatkowo charakteryzuje bardzo prosta obsługa poprzez oprogramowanie Clip Project Marking, dzięki czemu użytkowanie jest tak banalne jak zwykłej drukarki biurowej oraz budowa urządzenia, dzięki której może się ono znajdować w zwykłym pomieszczeniu biurowym.
Topmark Laser oferuje kilka metod oznaczania, w zależności od materiału, który stosujemy, możemy wykonać grawerowanie laserowe dla materiałów ze stali szlachetnej lub ABS, wypalanie dla takich materiałów jak anodyzowane aluminium lub folie laserowe oraz metoda odpuszczania, dzięki której na powierzchni materiału, w procesie utleniania powstaje opis.
Ponad 400 materiałów dedykowanych oraz różne metody oznaczania laserowego sprawią, że niezależnie w jakim sektorze przemysłu działamy, zawsze znajdziemy właściwe rozwiązanie – kolejnictwo, automotive, budowa maszyn, energetyka itd.
"$pageName" na