Powrót do aktualności

Oznaczniki kablowe do najcięższych warunków

23.07.2015

Oznaczniki kablowe do najcięższych warunków

KMK HP to najnowsza generacja oznaczników od firmy Phoenix Contact dedykowana do oznaczania i krępowania wiązek przewodów i kabli.

KMK HP to najnowsza generacja oznaczników od firmy Phoenix Contact dedykowana do oznaczania i krępowania wiązek przewodów i kabli. Oznaczniki te spełniają najostrzejsze wymagania przemysłu kolejowego, dzięki zastosowaniu najwyższej klasy materiałów takich jak bezhalogenowy poliwęglan. Spełnia wiele norm dotyczących klasy palności takich jak UL94 klasa V0,  DIN EN 45545-2, DIN EN 50155, DIN 5510-2 oraz NF F 16-101/16-102, dodatkowo posiada bardzo szeroki zakres temperaturowy pracy od -40°C do + 125°C.    

Oznaczniki kablowe KMK HP są wykorzystywane jako nośniki to wtykanych tabliczek opisowych, a mechanizm zamykania zabezpiecza opis przed zabrudzeniem i czynnikami otoczenia. KMK HP wyposażone są w oczka mocujące dzięki, którym możemy je w szybki i prosty sposób przymocować do przewody lub kabla za pomocą opaski zaciskowej. Specjalna konstrukcja sprawia, że oznacznik pozostaje nieruchomy na przewodzie, nawet poddany ekstremalnym działaniom mechanicznym, dzięki czemu jest zawsze widoczny.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij