Powrót do aktualności

Okablowanie czujników dla przemysłu spożywczego

14.08.2014

Okablowanie czujników dla przemysłu spożywczego

Phoenix Contact ciągle rozszerza swoją ofertę okablowania dla czujników i urządzeń wykonawczych. Nowa wersja zaprojektowana dla aplikacji przemysłu spożywczego wyróżnia się gładkimi powierzchniami (utrudniającymi osadzanie się brudu) a także użyciem stali nierdzewnej 1.4404. Dzięki temu uzyskano produkty zapewniające higieniczność środowiska.

Wymagania stawiane fabrykom do produkcji żywności, a więc także pracującym tam maszynom znacznie wykraczają poza wymagania standardowego przemysłu maszynowego. Wszystkie powierzchnie muszą być jak najbardziej płaskie, bez szczelin i zakamarków. W wielu przypadkach maszyny są czyszczone agresywnymi środkami dezynfekcyjnymi zapewniający i odpowiednie warunki higieniczne. Ponadto, żywność mająca styczność z elementami maszyn nie może zostać zanieczyszczona. Nowa gama produktów dla aplikacji spożywczych dzięki swojej higienicznej konstrukcji spełnia powyższe wymagania. Materiały użyte do ich produkcji spełniają restrykcyjne wymagania amerykańskiej organizacji FDA.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij