TERMITRAB complete to pierwsze na świecie rozwiązanie ochrony przed przepięciami dla sygnałów AKP o ogólnej szerokości od 3,5 mm.
Jest to możliwe dzięki technologii połączeń Push-in oraz szczególnie płaskich elementów aktywnych, które są używane po raz pierwszy dla tego rozwiązania. Te ultra-wąskie urządzenia ochronne znacznie redukują ilość miejsca potrzebnego we wnętrz szafy sterowniczej, a dzięki technologii połączenia Push-in są bardzo szybkie w oprzewodowaniu.
Urządzenia ochronne w konstrukcji 6 mm są również wyjątkowe. Pomimo wąskiej konstrukcji, urządzenia ochrony przed przepięciami oferują różne technologie połączeń, wersje z wtykiem, odłączniki nożowe i mechaniczny wskaźnik statusu praktycznie do wszystkich obwodów sygnałowych.
Wszystkie ograniczniki z rodziny TERMITRAB complete posiadają „ tunel komunikacyjny”. Dodatkowe zdalne moduły sygnalizacyjne, które są dostępne jako opcja, monitorują „tunel komunikacyjny” za pomocą bariery fotoelektrycznej. Jeśli wiązka światła zostanie przerwana przez urządzenie odłączające, styk przestawny przekazuje wiadomość grupową do pomieszczenia kontrolnego. Oznacza to, że zawsze jest znany aktualny stan ograniczników a dzięki temu może szybko zastąpić przeciążone urządzenia ochronne..
Rozwiązania wtykane mogą być okresowo badane elektrycznie CHECKMASTERem, zgodnie z PN-EN 62305-3.
Poza trzema głównymi funkcjami opisanymi, rodzina produktów oferuje wiele innych zalet. Te zalety odnoszą się bezpośrednio do jednej z trzech głównych funkcji: pionowe noże rozłączne, wersje wtykowe, różne wersje napięć i obwodów, oraz certyfikaty GL, UL, IECEx i ATEX są dostępne.
"$pageName" na