Powrót do aktualności

Moduł przekaźnikowy z zestykami o wymuszonym przełączaniu

05.03.2018

Moduł przekaźnikowy z zestykami o wymuszonym przełączaniu

System przekaźników przemysłowych Rifline complete firmy Phoenix Contact został rozszerzony o moduł przekaźnikowy z zestykami o wymuszonym przełączaniu.

Nowy moduł  posiada dwa mechanicznie sprzężone zestyki przełączne, diodę stanu LED i może być wysterowany jednokanałowo napięciem 24 VDC.

Jak wszystkie nasze przekaźniki bezpieczeństwa również ten jest zgodny z normą PN-EN 50205 i spełnia wymagania dla typu A - jeżeli jeden zestyk wykorzystany będzie jako zwierny a drugi jako rozwierny. 

Przekaźniki z zestykami o wymuszonym przełączaniu pozwalają w niezawodny sposób rozpoznać defekty, takie jak np. sklejenie się styków, a w połączeniu z odpowiednim układem ochronnym umożliwiają zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa ludzi i maszyn.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410