Powrót do aktualności

Ograniczniki typ 3 rodzina SEC

09.07.2015

Ograniczniki typ 3 rodzina SEC

Nowoczesna rodzina ograniczników Safe Energy Control (SEC) to synonim niezwykłej żywotności i możliwości w dziedzinie prądów piorunowych oraz przepięć. Jej kolejny element, ogranicznik typ 3, jest najnowocześniejszym rozwiązaniem w tej dziedzinie. Jego kolejne wersja umożliwiają ochronę obwodów do napięcia 230 V. Możliwe jest to dla różnych aplikacji z napięciami stałymi i zmiennymi.

Budowa ogranicznika to nowatorska konstrukcja zawierająca symetryczna kombinację zabezpieczeń skutecznie działających również przy przeciążeniu. Istotną cechą ich jest to, że typ 3 nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń do poziomu 315AgG zabezpieczeń od strony zasilania. Co jest nie spotykane w tym obszarze.  
W wielu zastosowaniach są one praktycznie „bez-bezpiecznikowe”. Jest to bardzo istotne przy obliczaniu kosztów łącznych zastosowanej ochrony, gdzie na koszt ochrony jednej fazy składa się koszt ogranicznika, dodatkowych połączeń  i  zabezpieczenia, jeśli producent tego wymaga z powodu np. słabszej technologii.
Aby zapewnić użytkownikowi możliwość okresowego elektrycznego sprawdzania ich stanu wszystkie wkładki umożliwiają elektryczne badanie i pisemne raportowanie dzięki mobilnemu laboratorium CHECKMASTER.  Jest to wymaganie zgodnie z PN-EN 62305.
Ograniczniki te należy do rodziny ograniczników SEC, których jakość i trwałość jest potwierdzona możliwością bezpłatnej wymiany uszkodzonej wkładki w okresie do 5 lat od zakupienia całego aparatu.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij