Powrót do aktualności

Zasilacze Uno Power

25.06.2015

Zasilacze Uno Power

Zasilacze Uno Power firmy Phoenix Contact zostały zaprojektowane aby niezawodnie zasilać 24 V lub 12 V DC urządzenia o mocy do 100 W.

Dzięki wymiarom 22,5 / 35 / 55 x 90 x 84 mm (szerokość x wysokość x głębokość) zajmują bardzo mało miejsca w szafie sterowniczej. Zasilacze 24 V DC dostępne są w wersji 30, 60 i 100 W, natomiast 12 V w wersji 30 oraz 55 W.  

Niskie straty podczas pracy bez obciążenia wynoszące poniżej 0,3 W i wysoka  sprawność dla całego zakresu roboczego sprawia , że są one bardzo ekonomiczne w porównaniu do powszechnie dostępnych zasilaczy. Ze sprawnością sięgającą do 90% przy obciążeniu znamionowym, tylko mała część energii elektrycznej zamieniana jest na ciepło. Zakres napięcia wejściowego od 85 do 264 V AC zapewnia niezawodną pracę nawet przy znacznych wahaniach napięcia sieciowego. Uno Power mogą  pracować w temp. od -25 ° C do +70 ° C a czas podtrzymania przy zaniku napięcia zasilania wynosi do 120 ms.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij