Powrót do aktualności

THERMOFOX – mobilna drukarka do pracy w terenie

07.07.2016

THERMOFOX – mobilna drukarka do pracy w terenie

Znakowanie urządzeń, kabli, instalacji oraz złącz w przypadku konserwacji oraz prac związanych z utrzymaniem ruchu często odbywa się bez wcześniejszego planowania. W tych przypadkach potrzebne jest szczególnie uniwersalne i mobilne rozwiązanie. Nowe urządzenie od firmy Phoenix Contact, drukarka termotransferowa THERMOFOX to inteligentne rozwiązanie, która mimo niewielkich rozmiarów świetnie sprawdza się podczas pracy.

Thermofox charakteryzuje proste wprowadzanie danych bezpośrednio z klawiatury lub po podłączeniu do oprogramowania Clip Project Marking. Drukarka posiada ogromną ilości znaków specjalnych oraz pamięć wewnętrzną dzięki, której możemy zapamiętać do 20 projektów, dodatkowo możemy wygenerować aż 8 różnych typów kodów kreskowych.

Bardzo szeroki zakres materiałów opisowych do 24 mm szerokości i aż 8 m długości, w tym rurek termokurczliwych o średnicy przewodu 9,5 mm, pozwoli na kompleksowe oznaczenie urządzeń, złącz, przewodów, kabli i instalacji. 

Dzięki zastosowaniu systemu automatycznego rozpoznawania materiałów, minimalizujemy możliwość popełnienia błędu i oszczędzamy czas. Drukarka posiada swój własny akumulatorek lub może być zasilana za pomocą zwykłych baterii.

Praktyczne akcesoria, takie jak specjalna torba na ramię, zaczep na pasek i uchwyt magnetyczny sprawiają, że transport lub mocowanie w miejscu pracy jest jeszcze łatwiejszy.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij