Powrót do aktualności

Zasilacze powlekane zanurzeniowo do pracy przy 100% wilgotności

30.10.2017

Zasilacze powlekane zanurzeniowo do pracy przy 100% wilgotności

W malowanych zanurzeniowo zasilaczach Quint Power firmy Phoenix Contact chronione są wszystkie elementy płytek drukowanych. Umożliwiają one regulację napięcia wejściowego w zakresie od 18 do 29,5 V DC i dostępne są w wersji 5, 10 i 20 A. Zasilacze te zdolne są do tolerowania 100% wilgotności i w przeciwieństwie do produktów malowanych sposobem natryskowym są całkowicie pokryte farbą.

Zasilacze jednofazowe mogą pracować z napięciem wejściowym od 85…264 V AC lub  90…350 V DC.  W przypadku zasilania trójfazowego 3x 320…575 V AC lub 450…800 V DC dostępny jest zasilacz o 20 A prądzie znamionowym. Wydajność zasilaczy wynosi do 93%, dzięki czemu generują one małe straty ciepła. Szeroki zakres temperatur od -25 do +70 ° C umożliwia zastosowanie w różnorodnych aplikacjach.

Oprócz standardowych certyfikatów dla przemysłu, powlekane zanurzeniowo zasilacze o prądach znamionowych 5 A i 10 A spełniają wymagania normy EN 60079-15 (dyrektywa ATEX). Mogą być instalowane w obszarach zagrożonych wybuchem, w których wymagane jest stosowanie urządzeń wykonanych w kategorii 3 G (II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc). Moduły te są także certyfikowane wg IECEx (Ex nA nC IIC T4 Gc). Ponadto, wszystkie zasilacze z serii Quint są certyfikowane wg standardu UL  ANSI / ISA 12.12.01 oraz Class I, Division 2, Grupy A, B, C oraz D (Hazardous Locations).


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410