Powrót do aktualności

Złącza SKEDD odporne na wibracje

09.02.2017

Złącza SKEDD odporne na wibracje

Złącza serii SDC 2,5 oraz SDDC 1,5 pozytywnie przeszły testy wibracyjne, dzięki czemu można je bezpiecznie stosować w aplikacjach, gdzie urządzenia narażone są na drgania.

Ryglowanie za pomocą rozprężnego nitu blokowanego bolcem skutecznie mocuje terminal na laminacie, a odpowiednio zaprojektowane styki gwarantują nieprzerwany przepływ prądów.

Seria SDDC 1,5 oraz SDC 2,5 przeszły testy zgodnie z normą EN 60068-2-8, z akceleracją na poziomie 5g (od 60.1 do 150Hz). Bardziej rygorystyczny kolejowy standard EN 61373:2011-03 w kategorii 1, klasie B, z przyspieszeniem 5.72m/s² (od 1 do 150Hz) spełniają złącza serii SDC 2,5.

Testy przeprowadzano na laminacie wykonanym w powszechnie znanej technologii HAL (Hot Air Levelling).

Złącza SKEDD gwarantują szybkie przyłączanie terminalu do PCB, bez konieczności montażu gniazda. Ich cechy pozwalają na wszechstronne zastosowanie w wielu aplikacjach.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410