Powrót do aktualności

Nowe dławnice standardowe oraz do obszarów Ex

08.08.2016

Nowe dławnice standardowe oraz do obszarów Ex

Phoenix Contact poszerzył swoją ofertę w zakresie dławnic i przepustów kablowych, teraz także dostępnych dla aplikacji Ex.

Dławnice w wykonaniu Ex posiadają certyfikat Ex e/Ex i oraz są zgodne z wytycznymi ATEX iraz IECEx. Oznacza to, iż są zgodne z najwyższymi wymaganiami poziomów ochrony w aplikacjach przemysłowych w strefach obecności atmosfery wybuchowej.

Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu, dławnice oferują dużą powierzchnię uszczelnienia a także solidne odciążenie przewodu. Warianty z tworzywa, odporne na wibrację, wykonano w sposób zabezpieczający przed nadmiernym dokręceniem. Wersje metalowe dostępne są także w wykonaniu z zabezpieczeniem EMC, w którym siatka ekranująca na kablu skutecznie łączy się z częściami przewodzącymi złącz.

Najnowsze dławnice są przygotowane do znoszenia dużych sił jakie mogą oddziaływać na kabel. Zapewniają bezpieczne mocowanie zarówno standardowych kabli jak i tych wysoce elastycznych. Klasa szczelności IP68 zapewniona jest dzięki odpowiedniej uszczelce wargowej oraz O-ring. Zarówno wariant metalowy jak i z tworzywa może pracować w temperaturach z zakresu -40°C do +100°C.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij