Powrót do aktualności

Moc i elastyczność dla aplikacji przemysłowych z nową linią przemysłowych Switchy zarządzanych FL SWITCH 3000

04.04.2013

Moc i elastyczność dla aplikacji przemysłowych z nową linią przemysłowych Switchy zarządzanych FL SWITCH 3000

Zoptymalizuj swoją przemysłową sieć Ethernetową dzięki lepszej diagnostyce, nowym funkcjom bezpieczeństwa i unikatowej redundancji. Seria 3000 switchy zarządzanych to kompletna grupa produktów oferująca urządzenia w kombinacji 5 lub 8 portów z prędkością 100Mbit/s, z jednym lub dwoma portami światłowodowymi.

Dwa zakresy temperatur pracy: od -10’C do 60’C oraz od -45’C do 75’C. Switche oferują pełną redundancję z czasem przełączania ok. 15ms nawet dla 134 switchy w pierścieniu. Zgodność z sieciami IT zapewniają zintegrowane standardy redundancji jak, RSTP i MSTP. Kontrola dostępu odbywa się przez uwierzytelnianie urządzeń za pomocą standardu IEEE 802.1x. Wydajność sieci zwiększymy dzięki funkcjom VLAN i Trunking Multicast. Całą konfigurację przełączników można wykonać przez przyjazny dla użytkownika interfejs www gdzie również wprowadzono kilka poziomów dostępu, od przeglądania stanu urządzenia po możliwość kompletnej konfiguracji.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij