Powrót do aktualności

Jedna sieć, wiele możliwości!

08.04.2013

Jedna sieć, wiele możliwości!

FL GHS 12G / 8 Przełącznik posiada 12 portów Gigabit na urządzeniu montowanym na szynie. Modułowa koncepcja obejmuje dwie alternatywne stacje główne dla 4 lub 12 portów Gigabit, które mogą być rozszerzone do 28 portów z różnych modułów Fast Ethernet i dodatkowej stacji rozszerzeń.

Oprócz standardowych portów skrętki miedzianej możliwe jest zastosowanie połączeń z włókna szklanego, inne media można również podłączyć np.  włókna polimerowe i HCS. Magistrala danych może Dane linki do 2 km mogą być ustalone i zmontowane w zakresie korzystania z nowych włókien HCS indeks gradient kabli.
Przełączniki nadają się do aplikacji czasu rzeczywistego  PROFINET  oraz Ethernet-IP, wspomagając niezbędne do tego funkcje zarządzania.
Modułowe przełączniki obsługują zarządzanie energią układów automatyki za pomocą standardu PROFIenergy. Wydajne przełączniki zapewniają wysoką przepustowość danych i doskonałą charakterystykę czasową. Dzięki wsparciu przez Rapid Spanning Tree wg IEEE 802.1w i rozszerzeniu Fast Ring Detection dostępna jest szybka redundancja danych, umożliwiająca utrzymanie czasu przełączenia w zakresie od 100 ms do 500 ms.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij