Powrót do aktualności

Unikatowy moduł odgromników do zastosowań w elektrowniach wiatrowych.

31.10.2013

Unikatowy moduł odgromników do zastosowań w elektrowniach wiatrowych

Odgromnik Powertrab PWT firmy Phoenix Contact chroni trójprzewodowe przemysłowe linie zasilania do napięć 554/960 V AC przed uszkodzeniami powstającymi od przepięć.

Z napięciem znamionowym 800V AC oraz wysokimi parametrami energetycznymi ten ogranicznik Typu 1 jest szczególnie odpowiedni dla aplikacji przemysłowych takich jak elektrownie wiatrowe czy systemy rozdziału energii.
Trójpolowy moduł wypełnia wymagania klasy ochrony 1 przy nominalnym prądzie piorunowym (10/350)µs do 100kA. To co czyni go unikatowym to połączenie niskiego poziomu ochrony 4,5kV z wysoką odpornością na chwilową obecność podwyższonego na[pięcia (TOV)
bo aż do 1500V AC przez 5 s i 1960V AC przez 200ms. Urządzenie praktycznie nie wprowadza prądów wtórnych czy upływnościowych. Złożony układ monitorowania stanu umożliwia zdalną sygnalizację stanu dla służb utrzymania ruchu. Dodatkowo czerwono-zielona LED na korpusie informuje wprost o stanie urządzenia. Ogranicznik umożliwia ograniczanie prądów następczych do wartości 50 kA przy czym może być zabezpieczony wkładką 400A. Zostało ono też przebadane na odporność na wibracje i uderzenia aż do 25g i może pewnie pracować w obiektach na wysokości do  4000m. Jego ogromne rezerwy mocy gwarantują mu długowieczność.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij