Powrót do aktualności

Gniazda i wtyki do szybkich połączeń kabel-kabel

01.06.2015

Gniazda i wtyki do szybkich połączeń kabel-kabel

Firma Phoenix Contact wprowadziła do swojej oferty sprężynową wersję gniazd, które mogą być przykręcone bezpośrednio do płyty lub ścianki szafy.

Dzięki temu w prosty sposób można zrealizować np. rozłączne połączenie  elementów zainstalowanych na drzwiach szafy rozdzielczej, co jest bardzo przydatne w przypadku konieczności demontażu drzwi na potrzeby serwisowe. Gniazdo posiada kołnierz, za pomocą którego można je pewnie zamocować na płaskiej powierzchni. Wtyk wyposażono w zatrzaski boczne zabezpieczające połączenie przed przypadkowym rozłączeniem.
Złącza pracują przy napięciu do 320V i prądzie 12A i akceptują przewody do przekroju 2,5mm².  Poszczególne przewody przyłączane są bez użycia narzędzi, na zasadzie wciśnięcia końcówki w odpowiedni otwór gniazda lub wtyku.
Elementy posiadają także gniazdo pomiarowe, w które można wsunąć styki pomiarowe o średnicy 2-2,3mm. Akcesoryjne klucze kodujące pozwalają zabezpieczyć połączenia przed przypadkowym wetknięciem wtyku do nieodpowiedniego gniazda.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij