Powrót do aktualności

Szybkie i łatwe podłączanie silników

06.04.2016

Szybkie i łatwe podłączanie silników

Podłączenie silnika staje się łatwiejsze dzięki dostępnym już kompaktowym, czteropoziomowym złączom produkowanym przez Phoenix Contact wyposażonym w technologię połączeń push-in i przeznaczonych dla przewodów z tulejkami o znamionowych przekrojach do 4 mm² , prądu maksymalnego 32A i napięcia 800 V.

Łatwy rozdział potencjału możliwy jest dzięki kanałowi funkcyjnemu umieszczonemu na każdym poziomie, co znacznie obniża koszty oprzewodowania. Duża powierzchnia przeznaczona na oznaczenia zapewnia przejrzystą identyfikację podłączenia każdego silnika. Każdy zacisk złącza może być oznaczony i jest wyposażony w łatwo dostępny punkt kontrolny.

Dzięki temu, że wymagana siła wprowadzenia jest o 50 procent mniejsza, możliwe jest wprowadzanie przewodów sztywnych i wielożyłowych z końcówkami rurkowymi o przekrojach od 0,25 do 6 mm² w przypadku drutu, bez używania narzędzi. Wbudowana dźwignia zwalniająca umożliwia wykonanie w pełni izolowanego zwolnienia za pomocą dowolnego narzędzia. Pomarańczowy przycisk pokazuje element zwalniający i chroni przed przypadkowym podłączeniem złącza. Możliwe jest podłączenie wielożyłowych przewodów o przekroju od 0,2 mm² bez końcówek rurkowych.

Złącza silnika zostały zaprojektowane zgodnie z systemem CLIPLINE complete, tak by możliwe było stosowanie międzysystemowych akcesoriów. Poza tym systemem mostkowania, cały zakres akcesoriów służących do wykonywania oznaczeń i testów jest identyczny zarówno w złączkach z zaciskami push-in, śrubowych -UT, sprężynowych i szybkozłączy nożowych.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij