Powrót do aktualności

Ekstender dla sieci Ethernet

13.04.2015

Ekstender dla sieci Ethernet

Ekstender dla sieci Ethernet firmy Phoenix Contact umożliwia użycie istniejących przewodów miedzianych do zrealizowania redundantnego ringu Ethernetowego z szybkością transmisji do 15 Mbps.

Oznacza to, że stare systemy mogą zostać efektywnie uzupełnione o sieć Ethernet bez potrzeby prowadzenia nowych kabli sieciowych.

Ekstendery Ethernetowe umożliwiają komunikację Ethernet na odległość do 20 km zamiast standardowych 100 m. Ponadto, oprócz redukcji kosztów zapewniają krótki czas uruchomienia. Po przyłączeniu urządzeń do sieci, ekstendery automatycznie wykrywają w jakiej topologii pracują (punkt-punkt, liniowa lub pierścienia) i same konfigurują się do danej struktury.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij