Wprowadzając do oferty pierwszy terminal wtykowy SDC 2.5, Phoenix Contact prezentuje nowatorską technologię SKEDD!
Jest to złącze z przyłączem Push-in, które mocuje się bezpośrednio na laminacie, bez konieczności lutowania czy używania specjalistycznych pras wciskowych. Wystarczy odpowiednio przygotowana płytka drukowana, posiadająca przelotowe tulejki i można zrezygnować z konieczności stosowania gniazda. Pozwala to na zaoszczędzenie kosztów nie tylko komponentów ale także procesów produkcyjnych.
Złącze montuje się w łatwy sposób (bez użycia narzędzi) na PCB i rygluje zintegrowanymi nitami, co zabezpiecza je przed skutkami ewentualnych wibracji. SDC 2.5 akceptuje przekroje od 0.2 mm² do 2.5 mm². Zaprojektowano je dla prądów do 12A i napięć 320V, w rastrze 5.0mm. Można je zamawiać w wielkości do 16 biegunów.
"$pageName" na