Powrót do aktualności

Wyłączniki z technologią IO-Link firmy Phoenix Contact

07.06.2018

Wyłączniki z technologią IO-Link firmy Phoenix Contact

Sieciowe urządzenia zabezpieczające oraz sterujące w systemach i maszynach stają się coraz bardziej powszechne.

Stany operacyjne są gromadzone, wizualizowane i kontrolowane dzięki zdalnemu serwisowaniu. Wyłączniki elektroniczne CBMC można włączyć do kompleksowej koncepcji sterowania procesem oraz monitorowania poprzez zintegrowany interfejs IO-Link. Kompaktowe, wielokanałowe wyłączniki są konfigurowane zgodnie z wymaganiami systemu, zapewniając w ten sposób przezroczystość całego systemu.

Wszystkie niezbędne ustawienia można wykonać zdalnie. Funkcja blokująca dostęp do urządzenia chroni ją przed nieuprawnionymi ingerencjami lokalnymi. Ponadto można zaplanować serwis na podstawie danych procesowych, a diagnostyka błędów może zostać przeprowadzona na urządzeniu bez napięcia zasilania. Zwiększa to znacząco dyspozycyjność systemu.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410