Powrót do aktualności

Panele webowe jako ekonomiczne rozwiązanie wizualizacji procesu

28.07.2014

Panele webowe jako ekonomiczne rozwiązanie wizualizacji procesu

W dzisiejszych czasach istnieje potrzeba stosowania prostych i ekonomicznych rozwiązań do automatyzacji maszyn i urządzeń.

Dzięki panelom webowym, opartym na technologii WWW, Phoenix Contact oferuje korzystne cenowo rozwiązanie do wizualizacji procesów. Nowe panele idealnie nadają się do sterowania i wizualizacji - szczególnie w przypadku mniejszych maszyn gdzie rozbudowana  wizualizacja nie jest konieczna.
Wszystkie panele webowe używają prostego i intuicyjnego oprogramowania WebVisit, dzięki czemu automatyka
oparta na sterownikach serii ILC100 w połączeniu z panelem webowym umożliwia gromadzenie i wizualizację danych procesu.
Wszystkie panele wyposażone są w kolorowy ekran dotykowy TFT. Przekątne ekranów zaczynają się od 3.4 cala (WP 04T) i 5.7 cala (WP06T). Kolejne modele to już panoramiczne ekrany o rozdzielczości 800x480 pikseli i rozmiarach od 7 do 12 cali. Panele webowe mogą być stosowane także ze sterownikami wyższej klasy np. ILC3xx lub RFC4xx firmy Phoenix Contact.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij