Powrót do aktualności

Uniwersalne przetworniki pomiarowe prądu teraz z dopuszczeniem UL

23.07.2012

Uniwersalne przetworniki pomiarowe prądu dostępne teraz z dopuszczeniem UL  

Nasze przetworniki pomiarowe prądu MCR można już stosować również w USA i Kanadzie.

Przetworniki pomiarowe prądu MCR-SL-CUC są już dostępne z dopuszczeniem UL i można je stosować w USA i Kanadzie.

Przetworniki pomiarowe prądu MCR umożliwiają rejestrowanie prądów stałych i zmiennych zarówno sinusoidalnych, jak i zniekształconych. Ponadto jest dostępny czujnik prądu i przetwornik pomiarowy do napięcia stałego i zmiennego.

 

Przegląd zalet

  • Uniwersalny pomiar prądu do 600 A AC/DC
  • Zakres częstotliwości przy AC od 20 do 6000 Hz
  • Oszczędność miejsca i czasu ze względu na brak konieczności stosowania bocznika
  • Możliwość stosowania w sposób rozproszony ze względu na kompaktowe wymiary
  • Wiele możliwości montażu, na przykład na szynach montażowych

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij