Czwarta generacja QUINT POWER firmy Phoenix Contact to pierwsza konfigurowalna seria zasilaczy na świecie. Poprzez interfejs NFC można indywidulanie dostosować wartości progowe komunikatów sygnalizacyjnych jak i wybrać jedną z trzech charakterystyk wyjściowych zasilacza.
Ważnym atutem 4. generacji zasilaczy QUINT jest ich rezerwa mocy.
W przypadku wystąpienia zwarcia po stronie wtórnej zasilacza zintegrowana technologia SFB dostarczy 6 - krotność prądu znamionowego przez 15 ms, co pozwoli na selektywne i magnetyczne wyzwolenie wyłącznika nadmiarowo - prądowego w uszkodzonym obwodzie, podczas gdy reszta podłączonych równolegle do zasilacza odbiorów będzie pracowała dalej bez żadnej przerwy w zasilaniu. Dodatkowo zasilacze te można stale przeciążyć o 25% dzięki czemu możliwa jest późniejsza rozbudowa systemu bez konieczności wymiany zasilacza. Natomiast w przypadku ciężkich rozruchów, czyli wysokich prądów rozruchowych dostępna jest przez 5s dynamiczna rezerwa mocy z 200% prądem znamionowym.
Ponadto zaawansowana funkcja prewencyjnego monitorowania poinformuje nas o krytycznych stanach zanim wystąpi poważniejsza awaria a wysoką odporność na zakłócenia gwarantuje zintegrowany iskiernik gazowany i możliwość podtrzymania 24 V napięcia zasilania przez ponad 20 ms.
"$pageName" na