Powrót do aktualności

Wydajna technologia i atrakcyjny wygląd

14.04.2014

Komputery przemysłowe o stopniu ochrony IP65 z serii DESIGNLINE 7000, z funkcją wielodotykowego ekranu oraz wyświetlaczami w technologii LED.

Nowe komputery przemysłowe Phoenix Contact o stopniu ochrony IP65 z serii DESIGNLINE 7000, z funkcją wielodotykowego ekranu oraz wyświetlaczami w technologii LED od 15 "do 21,5".

Wyposażone w czwartej generacji procesory Intel Core i7, są przygotowywane do wykonywania zadań, które są bardzo wymagające pod względem zasobów w procesie sterowania maszyny, wizualizacji oraz zapewnienia jakości i przesyłu danych. Zintegrowana karta graficzna Intel HD Graphics 5000 oraz wsparcie dla DirectX 11, OpenGL 4.0 i OpenCL 1.2 - dostarcza potężną platformę do graficznych wizualizacji.

Dzięki solidnej obudowie z aluminium odlewanego ciśnieniowo (całe urządzenie ma zaledwie 60 mm grubości) komputery przemysłowe są szczególnie zalecane do stosowania bezpośrednio w maszynach. Niski pobór prądu i konstrukcja całkowicie pozbawiona wentylatorów, zapewniają energooszczędne, trwałe i łatwe do utrzymania funkcjonowanie i monitorowanie. Dzięki zastosowaniu wspornika VESA 100 i klapy serwisowej na tylnej części obudowy, montaż i serwisowanie mogą być zredukowane do minimum.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij