Powrót do aktualności

ILC 171 ETH 2TX – Więcej możliwości komunikacji i pamięci na zapis danych

05.09.2013

ILC 171 ETH 2TX – Więcej możliwości komunikacji i pamięci na zapis danych

Wydajny ministerownik ILC 171 ETH 2TX rozszerza zakres zastosowań sterowników Inline o mniejsze aplikacje wymagające złożonych infrastruktur sieci Ethernet i większej pamięci na dane.

Sterowniki te, za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu Ethernet, można programować i parametryzować przy użyciu zgodnego z normą IEC-61131 darmowego oprogramowania PC WorX Express. Możliwa jest również równoległa wymiana danych z serwerami OPC i komunikacja z systemami sterowania zgodnymi z protokołem TCP/IP. Poza tym zintegrowany w urządzeniu interfejs Ethernet umożliwia tworzenie liniowych struktur sieciowych na poziomie maszyny bez potrzeby stosowania dodatkowych switchy i hubów, dzięki temu znacznie redukując ilość potrzebnego okablowania. Inną korzyścią jest parametryzowana pamięć wtykowa, która ułatwia przełączanie aplikacji systemowych lub zapis dużej ilości danych. Dzięki bezpośredniemu włączeniu do systemu automatyzacji Inline ministerownik jest wysoce zmodularyzowany i można go dostosować do konkretnych wymagań klienta.

Rodzina sterowników  Inline obejmuje szeroki zakres wydajności. Użytkownik jest w stanie dobrać właściwy sterownik dla swojej aplikacji, niezależnie od tego, czy będzie to pakiet rozruchowy, czy też technicznie zaawansowany sterownik. Użytkownik może wybierać spośród sterowników z procesorami o różnych poziomach mocy obliczeniowej, z obsługą sieci Profinet I/O i urządzeniami certyfikowanymi do aplikacji morskich.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij