System monitorowania wyładowań piorunowych LM-S (lightning monitoring system) rejestruje prądy piorunowe i ocenia aktualną siłę i zwrot.
Metoda działania opiera się na efekcie Faradaya. Płaszczyzna polaryzacji sygnału świetlnego w światłowodzie jest obracana przez pole magnetyczne. Wielkość tego skręcenia jest analizowana przez poprzez moduł analizujący na którego stronie można poznać parametry wyładowania.
System składa się z czujników instalowanych na zwodach, światłowodów oraz głównego modułu analizującego.
Komunikacja z systemem monitorowania piorunów odbywa się za pośrednictwem interfejsu Ethernet. Umożliwia to integrację z różnymi strukturami komunikacyjnymi. System ma istotne znaczenie wszędzie tam gdzie ważna jest ciągłość pracy obiektów i instalacji a zatrzymanie ich pracy stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa tak ludzi jak i procesu technologicznego. Jest szczególnie ważny, tam, gdzie mamy ważne obiekty autonomiczne bez obsługi.
"$pageName" na