Powrót do aktualności

Połączenie wtykowe na PCB – 125A

02.02.2015

Połączenie wtykowe na PCB – 125A

Dzięki możliwości przenoszenia prądu o natężeniu 125A oraz możliwości przyłączenia przewodów do 35 mm², seria złącz PC35 produkowana przez Phoenix Contact jest jednym z najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku.

Złącze jest bardzo wygodne w obsłudze, dzięki małym siłom wymaganym do podłączania czy rozłączania wtyku do gniazda, nawet w aplikacjach wysokoprądowych. Przyłącze przewodu zrealizowane jest na zasadzie sprawdzonej klatki windowej. Dostępne wtyki od 2 do 6 biegunów posiadają blokadę (kołnierze śrubowe) zabezpieczającą przed przypadkowym wypięciem z gniazda. Kołnierz śrubowy można dodatkowo wykorzystać jako mocowanie gniazda w obudowie urządzenia.

W rastrze 15 mm złącza zapewniają zgodność z certyfikatem UL1059 przy pracy pod napięciem do 600V (1000V zgodnie z normą IEC). Używając wersji odwróconej gniazda można zrealizować wyjście mocy zabezpieczone przed bezpośrednim dotykiem. Możliwe są także kombinacje połaczeń między kablami lub między odrębnymi PCB. Złącza w wersji 4-biegunowej posiadają także możliwość przeniesienia potencjału ekranu.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij