Powrót do aktualności

Sterownik EVCC Basic do prostych stacji ładowania

18.04.2017

Sterownik EVCC Basic do prostych stacji ładowania

W ofercie Phoenix Contact można znaleźć podstawowe sterowniki do stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Są one zgodnie z normą IEC 61851 (komunikacja poprzez CP i PP, ryglowanie i zwolnienie wtyczki ładowania). Pozwalają w kilka minut sposób skonstruować stację ładowania auta – w najprostszej wersji wystarczy kabel z wtykiem do pojazdu, stycznik AC i obudowa.

Sterownik EVCC dostępny jest w dwóch wariantach – w obudowie możliwej do umieszczenia na szynie DIN oraz w postaci gołej płytki drukowanej, którą można zamontować w obudowie w dowolny sposób. Konfigurowanie odbywa się za pomocą przełączników DIP oraz interfejsowi Modbus RTU.
Urządzenie można także zintegrować w bardziej rozbudowanym systemie, gdzie kilka z nich może być kontrolowane uniwersalnym sterownikiem przemysłowym. Dzięki temu można stworzyć zaawansowaną strukturę stacji ładowania.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410