Powrót do aktualności

Niedrogie rozwiązanie w zakresie sterowania podstawowymi aplikacjami

11.07.2013

Niedrogie rozwiązanie w zakresie sterowania podstawowymi aplikacjami

Rozwiązanie nanoLine firmy Phoenix Contact jest platformą sterowania o szerokich możliwościach konfiguracji i łatwą do programowania.

Tę modułową platformę sterowania można stosować w każdej branży przemysłowej do wykonywania prostych zadań sterowania bez skomplikowanych operacji matematycznych i kontrolnych. Liczne interfejsy komunikacyjne do zdalnego sterowania i monitorowania ułatwiają integrację nanoLine z sieciami zakładowymi.

Zastosowanie systemu opartego na nanoLine podyktowane jest w głównej mierze czynnikami ekonomicznymi wynikającymi ze zredukowania czasu opracowywania dzięki narzędziu do programowania nonNavigator. Schematy blokowe konieczne do wdrożenia funkcji tego rozwiązania można stworzyć bardzo szybko i łatwo za pomocą bardzo niewielu komend. Modułowa rozszerzalność jednostki podstawowej pozwala użytkownikowi na dostosowywanie systemu sterowania do zmieniających się warunków aplikacji bez potrzeby opracowywania zupełnie nowego rozwiązania.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij