Powrót do aktualności

TRIO AC-UPS - nowe zasilacze UPS ze zintegrowanym zasobnikiem energii

30.01.2017

TRIO AC-UPS - nowe zasilacze UPS ze zintegrowanym zasobnikiem energii

Nowe zasilacze UPS z rodziny TRIO na szynę nośną zapewniają niezawodne zasilanie urządzeń prądu przemiennego o mocy 750 VA/600 W i dostępne są w wersji dla napięć 230 V AC oraz 120 V AC.

Płynne przełączenie w tryb akumulatorowy zapewnione jest dzięki synchronizacji sinusoidy wytworzonej trybie buforowym z sinusoidą napięcia sieciowego.

TRIO AC-UPS to kompaktowa, zajmująca mało miejsca konstrukcja, ponieważ zasilacz UPS i zasobnik energii znajdują się w jednej obudowie. Zintegrowany zasobnik energii VRLA zapewnia długie czasy podtrzymania i może zostać rozszerzony o dodatkowy akumulator. Ponadto możliwe jest uruchomienie z zasobnika energii bez udziału napięcia sieciowego.

TRIO AC-UPS posiada wskaźniki stanu LED, jak również aktywne wyjścia 24 V DC a dzięki zintegrowanemu interfejsowi USB każdy komputer przemysłowy może zostać wyłączony w kontrolowany sposób.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410