Informacje o stanie i wydajności ograniczników przepięć, a także status samej instalacji odgrywają istotną rolę w ciągłym monitorowaniu i przy prognozowaniu konserwacji. Jest to najwyższa forma prewencji.
ImpulseCheck, nowy produkt Phoenix Contact, zbiera wszystkie te informacje.
Prądy udarowe i przejściowe przepięcia, które są ograniczane poprzez SPD są wykrywane w czasie rzeczywistym, a następnie mogą być analizowane w ImpulseAnalytics - aplikacji Proficloud.
Oprócz kompleksowych narzędzi do oceny danych pomiarowych, które są dostępne dla użytkownika produktów Phoenix Contact obliczany jest stan zdrowia (SoH) dla każdego trybu ochrony. Wszelki obliczenia prowadzone są w chmurze.
Stan zdrowia to aktualny stan ogranicznika opracowywany bez udziału człowieka. W przeciwieństwie do wcześniejszych, czysto reaktywnych systemów monitorowania urządzeń przeciwprzepięciowych opartych na zielono-czerwonym wskaźniku stanu, ta informacja o stanie umożliwia wdrożenie uprzedzających działań konserwacyjnych. Tym sposobem skuteczność prac serwisowych można istotnie poprawić, zaoszczędzić pieniądze i lepiej chronić system, zwłaszcza tam, gdzie w grę wchodzi życie ludzkie czy też wielkie koszty.
ImpulseCheck to pierwszy system wspomagający ochronę przed przepięciami w systemie ochrony instalacji zasilania.
W przypadku SPD innych dostawców może pracować jako licznik zdarzeń.
"$pageName" na