Powrót do aktualności

Ograniczniki typ 1, typ 2, typ 1+2 rodzina SEC

17.12.2015

Ograniczniki typ 1, typ 2, typ 1+2 rodzina SEC

Nowoczesna rodzina ograniczników Safe Energy Control (SEC) to synonim niezwykłej żywotności i możliwości w dziedzinie prądów piorunowych oraz przepięć, to pięć lat gwarancji na wkładki.

Jest to doskonałe rozwiązanie tam, gdzie w środowisku występuje duża ilość przepięć np. w wyniku procesów łączeniowych. Odgromnik skutecznie chroni przed prądami piorunowymi a w wersji T1+T2 zapewniają one optymalną koordynację z przeprojektowanym ogranicznikiem typ 2.
Ograniczniki typ 1 pojedyncze czy w zestawie typ1+typ2 posiadają praktycznie zerowy prąd następczy, co zapewnia większą żywotność nie tylko ograniczników ale też całej instalacji zasilającej. W istotny też sposób brak tego prądu ogranicza możliwość powstawania przerw w zasilaniu chronionej instalacji.
Budowa iskierników zapewnia praktycznie cichą i bez wydmuchową pracę. Istotną cechą ich jest to, że zarówno typ 1 jak i typ 2 nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń do poziomu  315AgG zabezpieczeń poprzedzających od strony zasilania. W wielu zastosowaniach są one wręcz  „bez-bezpiecznikowe”. Jest to bardzo istotne przy obliczaniu kosztów łącznych zastosowanej ochrony, gdzie na koszt ochrony jednej fazy składa się koszt ogranicznika, dodatkowych połączeń  i  zabezpieczenia, jeśli producent tego wymaga z powodu np. słabszej technologii.
Aby zapewnić użytkownikowi możliwość okresowego elektrycznego sprawdzania ich stanu wszystkie wkładki umożliwiają elektryczne badanie i pisemne raportowanie dzięki mobilnemu laboratorium CHECKMASTER.  Jest to wymaganie zgodnie z PN-EN 62305.
Ograniczniki te należą do rodziny ograniczników SEC, których jakość i trwałość jest potwierdzona możliwością bezpłatnej wymiany uszkodzonej wkładki w okresie do 5 lat od zakupienia całego aparatu.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij