Powrót do aktualności

Gotowe skrzynki serii SOL-SC do ochrony obwodów DC instalacji fotowoltaicznych

18.09.2018

Gotowe skrzynki serii SOL-SC do ochrony obwodów DC instalacji fotowoltaicznych

Firma Phoenix Contact regularnie rozwija ofertę skrzynek serii SOL-SC (o klasie szczelności IP65) do aplikacji fotowoltaicznych.

Poniżej najprostsze i najpopularniejsze rozwiązania zarówno do małych aplikacji 1000 V DC, jak i do dużych elektrowni fotowoltaicznych. Pokazane modele to gotowe i wygodne w zastosowaniu skrzynki przeznaczone do ochrony jednego i dwóch stringów.

Skrzynki zawierają ogranicznik testowany klasą testu dla T1 i T2 do instalacji PV. Dzięki klasie szczelności IP65 mogą pracować w trudnych warunkach atmosferycznych. W zestawie skrzynki posiadają dodatkowo złączki SUNCLIX nie wymagające narzędzi do montażu na dołączanych przewodach. Dzięki temu osoby instalujące praktycznie nie muszą oprzewodowywać skrzynki co dodatkowo oszczędza czas pracy. Pozostałe złącza potrzebne do kompletnej instalacji monter dobiera sam wedle uznania.

Najpopularniejsze przebadane laboratoryjnie rozwiązania to:
SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001  2404298
Skrzynka z ogranicznikiem T1/T2, dla podłączenia jednego stringu
SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001 2404299
Skrzynka z dwoma ogranicznikami T1/T2, dla podłączenia dwóch stringów


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410