Powrót do aktualności

Zdalny monitoring obiektów w gospodarce wodno-ściekowej

23.02.2016

Zdalny monitoring obiektów w gospodarce wodno-ściekowej

Nowoczesny, dyspozycyjny i zrozumiały system monitoringu i sterowania dla obiektów oddalonych jak studnie, przepompownie ścieków czy przepompownie wody deszczowej.

System może być zastosowany wszędzie tam, gdzie występują duże odległości pomiędzy obiektami i ograniczone możliwości komunikacji na przykład tylko sieć mobilna GPRS. Jest alternatywą dla systemów zamkniętych, z ograniczonym serwisowaniem i brakiem możliwości rozbudowy. Łatwo integruje się praktycznie z każdą wizualizacją preferowaną przez użytkownika.  

Możliwości systemu to:

  • cykliczny, dowolnie definiowany odczyt danych z obiektu,
  • odczyt danych na żądanie,
  • natychmiastowe odbieranie alarmów,
  • sterowanie obiektem,
  • przechowywanie danych historycznych i alarmów po stronie stacji do 7 dni.

Od strony sprzętowej system oparty jest na urządzeniach przemysłowych. Są to głównie sterowniki PLC, modemy GPRS i inne elementy z oferty Phoenix Contact. Te nowoczesne rozwiązania umożliwiają monitorowanie chwilowego zużycia energii pracujących urządzeń, stanu zasilania awaryjnego oraz sygnalizacja stanu ograniczników do obwodów AKP. Urządzenia cechują się wytrzymałością na trudne warunki pracy i łatwością instalacji oraz serwisowania. Sterowniki programuje się w normie IEC, którą znają praktycznie wszyscy automatycy. Mamy zatem system bardzo dyspozycyjny, zrozumiały i otwarty na modyfikacje i dalszy rozwój, tak sprzętowo, jak i funkcjonalnie.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij