Phoenix Contact wprowadził do oferty nowe wtyki M12 z systemem szybkiego blokowania push-pull. Są one dostępne w wersji prostej lub kątowej, z kodowaniem A, D oraz X przy stopniu ochrony IP65, IP67.
Technologia push-pull pozwala na szybkie i bez narzędziowe podłączenie wtyku do gniazda, bez konieczności przykręcenia, co ułatwia instalację w trudno dostępnych miejscach. Prawidłowe wetknięcie sygnalizowane jest poprzez kliknięcie. Natomiast nieprawidłowe powoduje jego wysunięcie z gniazda.
Nowe gniazda zawierają dookólny, ekranujący oplot, skutecznie chroniący przed zewnętrznymi zakłóceniami elektromagnetycznymi, dzięki czemu jest to również idealne rozwiązanie w aplikacjach narażonych na silne udary i wibracje. Przykładem mogą być tutaj zastosowania m.in. w taborze kolejowym.
"$pageName" na