Powrót do aktualności

Konferencja Industry 4.0 – przemysł przyszłości już wkrótce!!

01.04.2016

Konferencja Industry 4.0 – przemysł przyszłości już wkrótce!!

Jak powinna wyglądać produkcja przemysłowa przyszłości? Jakich technologii potrzebujemy? Jak maszyna i człowiek mogą skutecznie współdziałać?

Odpowiedzią na te pytania jest Industry 4.0! W naszym rozumieniu jest to model dalszego rozwoju produkcji przemysłowej. Człowiek, maszyna i sam produkt łączą się w inteligentną  i samodzielną sieć.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy na konferencję, która odbędzie się już 19.04.2016 w Łodzi.  Serdecznie zapraszamy kierowników produkcji, inżynierów automatyki przemysłowej, utrzymania ruchu, specjalistów IT na Konferencję Industry 4.0.

Wystąpią autorytety z wiodących polskich i zagranicznych uczelni, między innymi Prof. Kuo-Ming Chao, Coventry University, Prof. Mirosław Kutyłowski oraz praktycy przemysłu. Zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania techniczne i odkrycia naukowe. Kierunki rozwoju i perspektywy na przyszłość.

Udział jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc wymagana jest rejestracja na www.konferencja-industry40.pl


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij