Powrót do aktualności

Moduł do precyzyjnych pomiarów temperatury z ośmioma analogowymi wejściami RTD.

15.08.2013

Moduł do precyzyjnych pomiarów temperatury z ośmioma analogowymi wejściami RTD

Nowy produkt firmy Phoenix Contact dodany do rodziny produktów systemu Inline – ośmiokanałowy moduł IB IL Temp 4/8 RTD/EF-PAC z analogowym wejściem – precyzyjnie mierzy standardowe sygnały czujników temperatury, oszczędzając jednocześnie miejsce i pieniądze.

Moduł ten obsługuje połączenia czujników w czteroprzewodowej technologii o szerokości na jeden kanał wynoszącej jedynie 6,1 mm.

Wartości pomiarów zapisywane są za pomocą wartości 16-bitowych (2 x 4-kanałowy multipleks). Można odczytywać czujniki RTD, takie jak Pt100, Pt1000, Ni100 i Ni1000. Każdy kanał można skonfigurować inaczej. Wskaźnik diagnostyczny dla każdego kanału wskazuje prawidłowe działanie każdego czujnika w module.

Urządzenie charakteryzuje się dużą odpornością na zakłócenia w środowisku przemysłowym. Wewnętrzne przetwarzanie wartości pomiarów można również odczytywać przy wysokiej rozdzielczości. Razem z modułem dostarczone są cztery pola do oznakowania każdego przyłączy.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij