Powrót do aktualności

Skalowalne rozwiązania dla Foundation Fieldbus i Profibus PA

25.07.2016

Dzięki modułowym  łącznikom  urządzeń możliwe jest połączenie między sterownikiem procesowym a urządzeniami obiektowymi

Dzięki modułowym łącznikom urządzeń możliwe jest połączenie między sterownikiem procesowym a urządzeniami obiektowymi. Wraz z redundancyjnymi zasilaczami, ochroną przed przepięciami, kablami i obiektowymi skrzynkami rozdzielczymi Phoenx Contact oferuje kompletną architekturę systemową dla Foundation Fieldbus i Profibus PA.

Modułowa budowa jedno-  lub dwukanałowch  łączników urządzeń umożliwia instalację dostosowaną do potrzeb. Dzięki temu, w każdej chwili można rozbudować instalację bez konieczności wcześniejszego planowania niewykorzystanych zasobów. Umożliwiają one m.in. ograniczenie prądu zwarciowego do zdefiniowanej przez użytkownika wartości zadanej a także możliwa jest ich wymiana bez przerywania pracy magistrali. Posiadają liczne dopuszczenia do instalacji w obszarach zagrożonych wybuchem dla strefy 2 lub Division 2. Ponadto łączniki urządzeń dostępne są w wykonaniu iskrobezpiecznycm, dzięki czemu można podłączyć do nich instrumenty procesowe ze strefy 1 i 0.

Wstępnie konfekcjonowane obiektowe skrzynki rozdzielcze dostępne w obudowie ze stali nierdzewnej lub  aluminium wyposażone są w elementy, które pozwalają na połączenie i terminację głównego kabla magistrali (trunk‘a), a także zapewniają możliwość wyboru odpowiedniego połączenia ekran-ziemia.  Ponadto wyposażone są w mi.in.:  element bazowy ogranicznika przepięć PT, szynę zbiorczą i złącza do połączeń ekranów kablowych

Moduły zasilania zapewniają zasilanie dla segmentu Foundation-Fieldbus-H1. W zależności od wymagań aplikacji użytkownik może zdecydować się albo na zasilacze redundancyjne, albo na jednokanałowe (nie redundancyjne).
W przypadku, gdy przerwa w segmencie mogłaby doprowadzić do nieplanowanego przestoju instalacji należy zastosować zasilacze redundancyjne. Cechują się one m.in: wymiennymi modułami zasilającymi, dużym prądem wyjściowym 500mA przy 28V, a także wysoką żywotnością dzięki technologii ACB (technologia automatycznego wyrównywania obciążenia pracujących redundantnie zasilaczy).


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij