Trend rozwiązań elektromobilności spowodował, że wiele firm zainteresowanych jest spróbowaniem swoich sił na rodzącym się nowym rynku i poszukują partnerów, którzy byliby w stanie im pomóc.
Phoenix Contact to nie tylko producent sprawdzonych gniazd CCS do aut elektrycznych, docenionych przez wiodących producentów aut, ale także światowy dostawca komponentów do stacji ładowania pojazdów . W ofercie można znaleźć takie podzespoły jak kontrolery gwarantujące ładowanie zgodnie z odpowiednimi, obowiązującymi normami, gniazda wylotowe na ładowarki, solidne okablowanie z wtykami, monitory prądów różnicowych jak i prostsze akcesoria (np. dekielki ochronne na gniazda). W uzupełnieniu, w stałej ofercie są także standardowe produkty sprzedawane od wielu lat, często niezbędne do prawidłowego działania całego systemu, jak na przykład zasilacze, złączki szynowe, switche Ethernet czy zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Ciągłe prace rozwojowe inżynierów Phoenix Contact dostarczają okresowo na rynek najnowsze, rewolucyjne rozwiązania (jak na przykład kabel z wtykiem CCS do prądów powyżej 350A).
"$pageName" na