Powrót do aktualności

Nowe funkcje łączników magistrali SERCOS

24.02.2014

Nowe funkcje łączników magistrali SERCOS

Dostępna jest już nowa wersja modułu komuniacyjnego AXL F BK S3 Sercos dla Systemów IO Axioline F firmy Phoenix Contact. We wzajemnej komunikacji i konfiguracji oferuje on rozszerzenie oprogramowania sprzętowego Sercos Energy, opcjonalnie do ośmiu połączeń.

Dodatkowo została zoptymalizowana obudowa. Nowa obudowa jest tak zaprojektowana, żeby adresy Sercos mogły być dodawane w trakcie montażu, za pomocą wbudowanych przełączników obrotowych. Przyspiesza to konfigurację urządzenia i umożliwia bezproblemową wymianę modułu w przypadku awarii.

Montaż łącznika magistrali stał się łatwiejszy, ponieważ dostępny jest moduł bazowy magistrali lokalnej, dedykowany pod elektronikę modułu. Dzięki temu instalacja stacji I/O jest dużo prostsza i składa się z dwóch standardowych czynności. Po pierwsze - wszystkie moduły magistrali są montowane na szynie montażowej DIN jeden za drugim i są ze sobą połączone. Po drugie - elektroniczne moduły są zamontowane na odpowiedniej, dedykowanej magistrali modułu bazowego.

Do modułu komunikacyjnego  może być podłączonych  63 dodatkowych modułów IO zgodnych z (wersją) V1.3. Moduły te mogą obsługiwać sygnały cyfrowe i analogowe, czujniki temperatury i sygnalizację położenia. Podczas pracy w minimalnym czasie cyklu 31,25 µs , lokalny czas cyklu wewnętrznej magistrali Axioline wynosi tylko kilka mikrosekund, co zapewnia, że dane procesu sa zawsze aktualne. Dzięki możliwości szczegółowej diagnostyki, darmowe oprogramowanie Startup + pozwala użytkownikom sprawdzić okablowanie elektryczne stacji F, jeszcze przed uruchomieniem.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij