Powrót do aktualności

Nowe switche dla automatyki, do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych

14.02.2018

Nowe switche dla automatyki, do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych

Firma Phoenix Contact rozszerza swoją ofertę switchy zarządzalnych do zadań automatyzacyjnych o nowe wersje 2200 i 2300 (w gamie produktów serii FL Switch 2000). Są idealne do elastycznej budowy solidnych i niezawodnych sieci, w produkcji systemów, w branży infrastruktury i procesów, a także w zastosowaniach morskich.

Switche mogą być używane w strefach zagrożonych wybuchem Ex Zone 2 zgodnie z ATEX i IECEx i posiadają aprobaty dla przemysłu stoczniowego GL / DNV, ABS, LR, BV i RINA. Rozszerzony zakres temperatury pracy od -40 ° C do + 70 ° C i redundantne zasilanie umożliwiają również użytkowanie w trudnych warunkach otoczenia. Dla dużej przepustowości danych dostępny jest port Gigabitowy (seria FL 2300).
 
Podobnie jak produkty FL Switch 2000, nowe wersje oferują funkcje łatwego i elastycznego uruchamiania. Switche posiadają niezbędne funkcje zarządzania dla aplikacji PROFINET i EtherNet / IP ™.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij