Powrót do aktualności

Intuicyjne konfigurowanie złącz

04.01.2018

Intuicyjne konfigurowanie złącz

Najszybszy sposób na dostosowanie standardowego złącza do indywidualnych potrzeb to użycie konfiguratora złącz do PCB dostępnego online.

Dzięki prostemu menu, widokom 2D i 3D, a także łatwemu, intuicyjnemu interfejsowi obsługi, w szybki sposób dostosujesz zwykłe terminale, gniazda lub wtyki do własnych wymagań.

W narzędziu tym można wybrać spośród ponad 6000 konkretnych produktów, ze 150 rodzin. Każdy z nich można zmienić pod kątem koloru materiału, opisu (do 2 znaków na biegun), a dla niektórych wersji także wykonać specyficzne kodowanie par gniazdo-wtyk. W ciągu kilku dni można uzyskać ofertę cenową przygotowanego wariantu. Na potrzeby wykorzystania elementu w oprogramowaniu projektowym, po stworzeniu własnego wariantu można pobrać rysunki (także CAD). Można także wysłać e-mailem specjalny kod konfiguracji, aby ktoś inny mógł obejrzeć dokonanych modyfikacji standardowego produktu. To znacznie upraszcza proces projektowania urządzeń, zwłaszcza pracując w zdalnym/rozproszonym środowisku.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410