Najszybszy sposób na dostosowanie standardowego złącza do indywidualnych potrzeb to użycie konfiguratora złącz do PCB dostępnego online.
Dzięki prostemu menu, widokom 2D i 3D, a także łatwemu, intuicyjnemu interfejsowi obsługi, w szybki sposób dostosujesz zwykłe terminale, gniazda lub wtyki do własnych wymagań.
W narzędziu tym można wybrać spośród ponad 6000 konkretnych produktów, ze 150 rodzin. Każdy z nich można zmienić pod kątem koloru materiału, opisu (do 2 znaków na biegun), a dla niektórych wersji także wykonać specyficzne kodowanie par gniazdo-wtyk. W ciągu kilku dni można uzyskać ofertę cenową przygotowanego wariantu. Na potrzeby wykorzystania elementu w oprogramowaniu projektowym, po stworzeniu własnego wariantu można pobrać rysunki (także CAD). Można także wysłać e-mailem specjalny kod konfiguracji, aby ktoś inny mógł obejrzeć dokonanych modyfikacji standardowego produktu. To znacznie upraszcza proces projektowania urządzeń, zwłaszcza pracując w zdalnym/rozproszonym środowisku.
"$pageName" na