Powrót do aktualności

Złącze PTS 1,5 w rastrze 7,5mm

24.06.2013

Złącze PTS 1,5 w rastrze 7,5mm

Phoenix Contact rozszerza rodzinę prostych terminali przyłączeniowych ze sprężyną typu Push-in i dźwignią zwalniającą. W ofercie serii PTS 1,5, oprócz dostępnych terminali z rastrem 5,0mm, pojawiły się złącza w rastrze 7,5mm.

Nominalny prąd jaki może przenieść ten element to 12A (identycznie jak w wersji z rastrem 5,0mm), natomiast dzięki zwiększeniu odstępów między pinami zwiększono napięcie pracy do 630V. Przewody przyłącza się w płaszczyźnie poziomej (względem PCB). Terminal akceptuje przewody
o przekroju do 2,5mm² drut i linka bez tulejki zaciskowej),
w przypadku linki z zaciśniętą tulejką max. przekrój to 1, 5mm². Przyłączenie odbywa się poprzez bezpośrednie wciśnięcie przewodu w otwór, wypięcie następuje po wciśnięciu dźwigni zwalniającej.
Dzięki nowemu elementowi umożliwiono zastosowanie ekonomicznej serii PTS 1,5 także w aplikacjach wymagających wyższych napięć zasilających projektowane układy.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij