Powrót do aktualności

Miniaturowe terminale sprężynowe

28.10.2013

Miniaturowe terminale sprężynowe

Firma Phoenix Contact wprowadziła do swojej oferty miniaturowe terminale do bezpośredniego przyłączania przewodów do PCB, w rastrze 3,5mm/3,81mm oraz 5,0mm/5,08mm.

Przy podłączaniu końcówkę przewodu wystarczy wcisnąć w komorę przyłączeniową. Do jego zwolnienia należy nacisnąć zintegrowany przycisk.
Terminal zapewnia wytrzymałość prądową rzędu 13,5A
dla maksymalnego przekroju przewodu 1,5mm².
Znamionowe napięcie pracy to 160V przy mniejszym rastrze
lub 320V przy większym.
Dostępne są warianty zarówno pionowe jak i poziome. Złącza pakowane są w pudełka zbiorcze lub mogą być dostarczone na taśmie do automatu Pick&Place. Standardowo występują w wykonaniu od 2 do 12 biegunów, w wykonaniu pionowym jak i poziomym.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij